LMZ30606EVM-003
6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ30606EVM-003
概要
The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.
特長
- Compatible with 3.3V and 5V input bus applications
- 0.8V internal voltage reference ±1% accurate over temperature
- Adjustable slow start and power sequencing
- Adjustable input voltage UVLO
- Output under-voltage and overvoltage power good output
- Cycle by cycle current limit, frequency foldback, and thermal protection
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMZ30606EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) | 2014年 3月 6日 |