データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと類似の機能
TPS84610
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 最高96%の効率
- 出力電圧を0.8V~3.6Vの広い範囲で設定可能、リファレンス精度±1%
- 可変スイッチング周波数(500kHz~2MHz)
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート
- 出力電圧シーケンシング/トラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護
- 過熱保護機能
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 強化された熱特性: 12℃/W
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
- その他の設計の手引き( SwitcherPro™など)については、http://www.ti.com/TPS84610を参照
TPS84610RKGは使いやすい統合電源ソリューションで、6AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品が、低プロファイルのBQFNパッケージに組み合わされています。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9×11×2.8mmのBQFNパッケージはプリント基板にハンダ付けしやすく、小型のポイント・オブ・ロード設計で、90%を超える効率、優れた消費電力、接合部から周囲へ12℃/Wの熱インピーダンスを実現できます。このデバイスは、周囲温度85℃において無気流でも、6Aの定格出力電流を完全に供給できます。
TPS84610は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、高性能DSPおよびFPGAへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS84610 2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流降圧、IP ソリューション データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 9月 10日 | |
アプリケーション・ノート | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
その他の技術資料 | TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) | 2012年 8月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS84410EVM-001, TPS84210EVM-002 and TPS84610EVM-003 (Rev. A) | 2012年 2月 10日 | ||||
その他の技術資料 | SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations | 2005年 7月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) | 2004年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS84610 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM615.TSC (245 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS84610 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM552A.ZIP (52 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B1QFN (RKG) | 39 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点