TPS54226
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
- 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 幅広いVIN入力電圧範囲:2V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
- 160m
(ハイサイド)および110m
(ローサイド)
- 160m
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
- 自動スキップ・モード
- APPLICATIONS
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
PowerPAD and Eco-Mode are trademarks of Texas Instruments.
TPS54226は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期 整流バック・コンバータです。TPS54226を採用することで、各種 機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部 品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現でき ます。TPS54226の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型 オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時 には低周波数Eco-Mode™動作にシームレスに移行することがで き、高い効率を達成します。
また、TPS54226には、POSCAP/ SP-CAPなどの低ESR(等価 直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・ コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。 TPS54226は、4.5V~18VのVCC入力、および2V~18VのVIN入力 電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲で プログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時 間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54226は14ピン HTSSOPまたは16ピンQFNパッケージで提供され、–40°C~85°C の温度範囲で動作するように設計されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ、Eco-Mode 付 データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2010年 11月 23日 | |
ユーザー・ガイド | TPS54226 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 | |||
セレクション・ガイド | SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) | 2019年 2月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 | |||
製品概要 | TPS54225/226, 325/326, 425/426 4.5V~18V入力、2A/3A/4A、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ | 2012年 8月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54226EVM-539 — TPS54226 降圧 DCAP2 モード・コンバータ評価モジュール
TPS54226EVM-539 は、同期整流降圧コンバータ TPS54426 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54226EVM-539 は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 2A を負荷に供給します。TPS54226 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。
TPS54226 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54226 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点