TPS54226EVM-539

TPS54226 降圧 DCAP2 モード・コンバータ評価モジュール

TPS54226EVM-539

購入

概要

TPS54226EVM-539 は、同期整流降圧コンバータ TPS54426 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54226EVM-539 は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 2A を負荷に供給します。TPS54226 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。

特長
  • 高速な負荷過渡応答
  • パワー・グッド機能を内蔵
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の MOSFET を複数内蔵
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス印加のソフト・スタート
  • 650kHz のスイッチング周波数で動作
  • Eco-Mode:軽負荷条件下の効率向上
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54226 Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54226EVM-539 — TPS54226 降圧 DCAP2 モード・コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54226 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 27日
証明書 TPS54226EVM-539 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 4.5V to 18V Input, 2-A Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Eco-Mode データシート (Rev. E) 2011年 7月 25日
データシート 4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ、Eco-Mode 付 データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) 2010年 11月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ