TPS386596
- Four Channel Voltage Detector
- Threshold Accuracy: 0.25% (typ)
- Fixed 50-ms RESET Delay Time
- Active-Low Manual Reset Input
- Very Low Quiescent Current: 7 µA (Typical)
- SVS-1: Fixed Threshold for Monitoring 3.3 V
- SVS-2/3/4: Adjustable Threshold Down to 0.4 V
- Open-Drain RESET Output
- Space-Saving, 8-pin MSOP Package
The TPS386596 device monitors four power rails and asserts the RESET signal when any of the SENSE inputs drop below the respective thresholds. SVS-1 can be used to monitor a 3.3-V nominal power supply with no external components required. SVS-2, SVS-3, and SVS-4 are adjustable using external resistors and can be used to monitor any power-supply voltage higher than 0.4 V. All SENSE inputs have a threshold accuracy of 0.25% (typical). The TPS386596L33 also has an active-low manual reset (MR) that can assert the RESET signal as desired by the application. The open-drain, active-low RESET output deasserts after a fixed 50-ms delay.
The TPS386596 has a low quiescent current of 7 µA (typical) and is available in a space-saving, 8-pin MSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS386596 Quad Reset Supervisor With Manual Reset Input データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 3月 20日 | ||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00554 — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点