TPS54426
- D-CAP2™モードによる高速過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
65mΩ(ハイサイド)および55mΩ(ローサイド) - 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
- アプリケーション
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
TPS54426は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54426を採用することで、 各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54426の主制御ループではD-CAP2™モード制 御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行す ることができます。Eco-Mode™により、TPS54426は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54426には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサ だけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲 でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54426は14ピンHTSSOPパッケージおよび16ピンQFNパッケージで提供さ れ、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54426EVM-608 — 評価モジュール、TPS54425 用、4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流・降圧コンバータ
The TPS54426EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54426 Synchronous Step Down SWIFT Converter with Eco-Mode. The TPS54426EVM-608 operates from a 4.5V to 18V input and delivers a 1.05V output at 4 A.
シミュレーション・モデル
TPS54426 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM357.TSC (213 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54426 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM097A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点