データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82480
- 超小型の7.9×3.6×1.5mm電源モジュール
- 出力電流: 6A
- 帰還電圧精度: ±1%
- 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
- 標準静止電流: 23µA
- 出力電圧選択
- 位相シフト動作
- 自動パワー・セーブ・モード
- 強制PWMモード動作
- 調整可能なソフト・スタート
- パワー・グッドおよびサーマル・グッド出力
- 低電圧誤動作防止
- 過電流および短絡保護
- 過熱保護
- -40℃~125℃の動作温度範囲
TPSM82480は、薄型のPOL(ポイント・オブ・ロード)電源用の同期整流降圧DC-DCコンバータ・モジュールです。入力電圧範囲は2.4~5.5Vで、一般的な3.3Vまたは5Vインターフェイス電源に加えて、最低2.4Vのバックアップ回路からも動作できます。
出力電流は最大6Aで、それぞれ3Aの2つの位相で供給され、異なる位相で実行されるため、パルス電流ノイズが大幅に低減します。
TPSM82480にはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。これには、実際の負荷に応じて両方または1つの位相のみを使用する、自動位相追加およびシェディング機能が組み込まれています。パワー・セーブ・モードは、MODE機能を使用してオフにできます。
このデバイスにはパワー・グッド信号と、可変ソフトスタートがあります。また、内部の過熱を示すためのサーマル・グッド信号もあります。出力電圧は、VSELピンにより、事前に選択されている値に変更できます。TPSM82480は100%デューティ・サイクル・モードで動作できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM82480 5.5V入力、6A降圧型コンバータ・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 5月 21日 |
アプリケーション・ノート | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 5月 23日 | |||
ホワイト・ペーパー | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | 2021年 3月 22日 | ||||
Analog Design Journal | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82480EVM-002 Evaluation Module | 2017年 8月 2日 | ||||
Analog Design Journal | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール
The TPSM82480EVM-BSR002 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPSM82480. The EVM converts a 2.4-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage of 1.8V at up to 6A output current. The TPSM82480 comes in a small (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPSM82480 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
SLVMC67B.ZIP (160 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPSM82480 TINA-TI Steady State Transient Model
SLVMDC7.TSC (1739 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFM (MOP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点