TPSM82480EVM-002
TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール
TPSM82480EVM-002
概要
The TPSM82480EVM-BSR002 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPSM82480. The EVM converts a 2.4-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage of 1.8V at up to 6A output current. The TPSM82480 comes in a small 7.9 x 3.6 mm² MOP package with integrated inductor.
特長
- Dual Phase Current Mode Topology
- Output Current of 6A
- Output Voltage Accuracy of ±1% (PWM Mode)
- Phase Shifted Operation
- Adjustable Soft Start
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82480EVM-002 Evaluation Module | 2017年 8月 2日 | |||
証明書 | TPSM82480EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |