ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM33602

アクティブ

4V ~ 36V、2A 降圧 DC/DC パワー・モジュール、コンパクト 7x9x4mm QFN パッケージ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63602 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、2A 降圧モジュール Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー・モジュール Smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good Duty cycle (max) (%) 90
B3QFN (RLR) 18 63 mm² 9 x 7
  • 完全に統合された電源ソリューション
    • 外部部品点数はわずか 4 個
    • 100mm2 未満の小さなソリューション・サイズ
  • 9mm × 7mm × 4mm の QFN パッケージ
    • すべてのピンにパッケージの周囲からアクセス可能
    • 3A の LMZM33603 とピン互換
  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 出力電圧範囲:1V~18V
  • 最大 95% の効率
  • 200kHz~1.2MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B 放射 EMI 標準に合致
  • 動作時の IC 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
  • 動作時の周囲温度範囲:–40℃~+105℃
  • WEBENCH Power Designer により、LMZM33602 を使用するカスタム設計を作成
  • 完全に統合された電源ソリューション
    • 外部部品点数はわずか 4 個
    • 100mm2 未満の小さなソリューション・サイズ
  • 9mm × 7mm × 4mm の QFN パッケージ
    • すべてのピンにパッケージの周囲からアクセス可能
    • 3A の LMZM33603 とピン互換
  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 出力電圧範囲:1V~18V
  • 最大 95% の効率
  • 200kHz~1.2MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • パワー・グッド出力
  • EN55011 Class B 放射 EMI 標準に合致
  • 動作時の IC 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
  • 動作時の周囲温度範囲:–40℃~+105℃
  • WEBENCH Power Designer により、LMZM33602 を使用するカスタム設計を作成

LMZM33602 パワー・モジュールは、2A の降圧型 DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか 4 個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償や磁気部品の選択が不要になります。

9mm × 7mm × 4mm の 18 ピン QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトで薄型のポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。LMZM33602 はパワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。

LMZM33602 パワー・モジュールは、2A の降圧型 DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか 4 個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償や磁気部品の選択が不要になります。

9mm × 7mm × 4mm の 18 ピン QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトで薄型のポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。LMZM33602 はパワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZM33602 4V~36V 入力、2A、QFN パッケージの電源モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 16日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
技術記事 Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 2019年 1月 15日
技術記事 Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 2018年 12月 11日
ホワイト・ペーパー ラボ計測機器向け電源モジュール 英語版 2018年 12月 5日
アプリケーション・ノート Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 2018年 10月 19日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017年 8月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZM33602EVM — LMZM33602 4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A 電源モジュールの評価モジュール

The LMZM33602 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33602 power module for current up to 2.0 A. The input voltage range is 4V to 36V. The output voltage range is 1V to 18V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33602 operation.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZM33602 Non-inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBF7.ZIP (225 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM33602 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBF8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RLR) 18 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ