LMZM33602 パワー・モジュールは、2A の降圧型 DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか 4 個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償や磁気部品の選択が不要になります。
9mm × 7mm × 4mm の 18 ピン QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトで薄型のポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。LMZM33602 はパワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。
デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMZM33602 | QFN (18) | 9.00mm × 7.00mm |