LMZM33602EVM
LMZM33602 4V ~ 36V 入力、1V ~ 18V 出力、2.0A 電源モジュールの評価モジュール
LMZM33602EVM
概要
The LMZM33602 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33602 power module for current up to 2.0 A. The input voltage range is 4V to 36V. The output voltage range is 1V to 18V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33602 operation.
特長
- 4.0V to 36V Input Voltage Range
- Up to 2.0A of Output Current
- 1.0V to 18V Output Voltage Range
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM | 2017年 8月 11日 | |||
証明書 | LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |