データシート
TPS54427
- D-CAP2™モードによる高速過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET
− 70mΩ(ハイサイド)および53mΩ(ローサイド) - 高効率、シャットダウン時10mA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタート対応
- スイッチング周波数(fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
TPS54427は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対 応した同期整流バック・コンバータです。TPS54427を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コス ト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリュー ションを実現できます。
TPS54427の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。
また、TPS54427には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されて います。
このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力 電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。
また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。
TPS54427は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~ 85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54427EVM-052 — TPS54427 Synchronous Step-Down SWIFT Converter Evaluation Module
TPS54427EVM-052 は、同期整流降圧コンバータ TPS54427 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 4A を供給します。TPS54427 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点