TMP75
- TMP175:27個のアドレス
- TMP75:8 つのアドレス、NIST トレース可能
- デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイスと互換
- 分解能:9~12 ビット、ユーザー選択可能
- 精度:
- ±1℃ (標準値、-40℃~+125℃)
- ±2℃ (最大値、-40℃~+125℃)
- 低い静止電流:50µA、0.1µA スタンバイ
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 小型の 8 ピン MSOP および 8 ピン SOIC パッケージ
TMP75 および TMP175 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正または外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1℃の標準的精度が得られます。デバイス温度センサは直線性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット A/D コンバータ (ADC) は、最小で 0.0625℃の分解能があります。これらのデバイスは、業界標準の LM75 SOIC-8 および MSOP-8 フットプリントで供給されます。
TMP175 および TMP75 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイスとの互換性を備えています。TMP175 デバイスは、 1 つのバスで最大 27 個のデバイスを使用できます。 TMP75 は、 1 つのバスで最大 8 個を使用可能です。 TMP175 と TMP75 にはいずれも SMBus アラート機能があります。
TMP175 および TMP75 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定に理想的です。
TMP175 および TMP75 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
TMP75 の量産品は、NIST トレース可能なセンサに対して 100% テストされ、ISO/IEC 17025 で認定された較正により NIST トレース可能な機器を使って検証されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM75SW-LINUX — Linux ドライバ、LM75 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- TMP105
- TMP112
- TMP175
- TMP275
- TMP75
- TMP1075
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm75.c
- (...)
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点