デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
74AC11138 の回路は、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある高性能メモリ デコーディングまたはデータ ルーティング用途向けに設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
74AC11138 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |
N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
NS (SOP、16) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.4mm |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
Y1 | 1 | O | データ出力 Y1 |
Y2 | 2 | O | データ出力 Y2 |
Y3 | 3 | O | データ出力 Y3 |
GND | 4 | - | グランド |
Y4 | 5 | O | データ出力 Y4 |
Y5 | 6 | O | データ出力 Y5 |
Y6 | 7 | O | データ出力 Y6 |
Y7 | 8 | O | データ出力 Y7 |
G2B | 9 | I | 入力イネーブル、アクティブ Low |
G2A | 10 | I | 入力イネーブル、アクティブ Low |
G1 | 11 | I | 入力イネーブル、アクティブ High |
VCC | 12 | - | 電源 |
C | 13 | I | セレクト入力 C |
B | 14 | I | セレクト入力 B |
A | 15 | I | セレクト入力 A |
Y0 | 16 | O | データ出力 Y0 |