JAJSUO1C May 1988 – May 2024 74AC11138
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 3 | 5 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 3 V | 2.1 | V | ||
VCC = 4.5 V | 3.15 | |||||
VCC = 5.5 V | 3.85 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 3 V | 0.9 | V | ||
VCC = 4.5 V | 1.35 | |||||
VCC = 5.5 V | 1.65 | |||||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 3 V | -4 | mA | ||
VCC = 4.5 V | -24 | |||||
VCC = 5.5 V | -24 | |||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 3 V | 12 | mA | ||
VCC = 4.5 V | 24 | |||||
VCC = 5.5 V | 24 | |||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 0 | 10 | ns/V | ||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ |