JAJSN14 October 2021 ADC09DJ800 , ADC09QJ800 , ADC09SJ800
PRODUCTION DATA
ADC09xJ800 は、クワッド、デュアル、シングル・チャネル、9 ビット、800MSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。ADC09xJ800 は低消費電力、高いサンプリング・レート、12 ビットの分解能により、各種マルチチャネル通信およびテスト・システムに理想的です。
6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、L バンドと S バンドの直接 RF サンプリングが可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC09QJ800 ADC09DJ800 ADC09SJ800 | FCBGA (144) | 10.0mm × 10.0mm |