ADC09SJ800
- ADC コア:
- 分解能:9 ビット
- インターリーブなしのアーキテクチャ
- 内部ディザリングにより高次高調波を低減
- 性能仕様
- SNR (–1dBFS、97MHz):53.5dBFS
- ENOB (–1dBFS、97MHz):8.51 ビット
- SFDR (–1dBFS、97MHz):64dBFS
- ノイズ・フロア (–20dBFS、97MHz):–140.5dBFS/Hz
- フルスケール入力電圧:800mVPP-DIFF
- フルパワー入力帯域幅:6GHz
- JESD204C シリアル・データ・インターフェイス:
- 合計 2~8 (クワッド / デュアル・チャネル) または 1~4 (シングル・チャネル) の SerDes レーン数に対応
- 最大ボーレート:17.16Gbps
- 64B/66B と 8B/10B のエンコード・モード
- Subclass-1 サポートによる決定論的レイテンシ
- JESD204B レシーバと互換
- 内部サンプリング・クロック生成のオプション
- PLL および VCO (7.2~8.2GHz) 内蔵
- SYSREF ウィンドウ処理により同期が簡単
- 4 つのクロック出力によりシステム・クロック供給を簡素化
- FPGA または隣接 ADC 用のリファレンス・クロック
- SerDes トランシーバ用のリファレンス・クロック
- パルス式システム用のタイムスタンプ入力および出力
- 消費電力 (800MSPS):
- クワッド・チャネル:420mW/チャネル
- デュアル・チャネル:555mW/チャネル
- シングル・チャネル:840mW
- 電源:1.1V、1.9V
ADC09xJ800 は、クワッド、デュアル、シングル・チャネル、9 ビット、800MSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。 ADC09xJ800 は低消費電力、高いサンプリング・レート、12 ビットの分解能により、各種マルチチャネル通信およびテスト・システムに理想的です。
6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、L バンドと S バンドの直接 RF サンプリングが可能です。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC09QJ1300EVM — ADC09QJ1300 JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS ADC の評価基板
ADC09QJ1300 評価基板 (EVM) を使用すると、ADC09QJ1300-Q1 デバイスを評価できます。ADC09QJ1300-Q1 は、低消費電力、9 ビット、クワッドチャネル、1.3GSPS の A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入力と統合型ダウン・コンバータに加えて、JESD204B/C インターフェイスを実装したオンチップ PLL も搭載しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。
この評価基板 (EVM) は、JESD204B/C クロック・ジェネレータである (...)
TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 チャネル (同期 4 チャネル x 2 組)、12 ビット、1.6GSPS、JESD204C インターフェイス搭載 ADC の評価基板
TSW12QJ1600 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまなフロント・エンド・オプションが利用できる A/D コンバータ (ADC) である ADC12QJ1600-Q1 を評価できます。ADC12QJ1600-Q1 は、4 個のアナログ入力チャネルを実装し、最大 1.6GSPS (ギガサンプル/秒) のサンプリング・レートで動作できる 12 ビット ADC です。
このデザインは、2 個の ADC12QJ1600-Q1 デバイスを同じプリント基板 (PCB) に搭載しています。このデザインを活用して、複数の ADC (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点