TSW12QJ1600EVM
ADC12QJ1600-Q1 8 チャネル (同期 4 チャネル x 2 組)、12 ビット、1.6GSPS、JESD204C インターフェイス搭載 ADC の評価基板
TSW12QJ1600EVM
概要
TSW12QJ1600 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまなフロント・エンド・オプションが利用できる A/D コンバータ (ADC) である ADC12QJ1600-Q1 を評価できます。ADC12QJ1600-Q1 は、4 個のアナログ入力チャネルを実装し、最大 1.6GSPS (ギガサンプル/秒) のサンプリング・レートで動作できる 12 ビット ADC です。
このデザインは、2 個の ADC12QJ1600-Q1 デバイスを同じプリント基板 (PCB) に搭載しています。このデザインを活用して、複数の ADC の同期動作や、確定的な待ち時間の実証、またはさまざまなフロント・エンド・オプション (AC 結合トランスや、LMH32401 を使用した DC 結合オプション) とこの ADC を組み合わせたときの性能テストを実施することもできます。また、このデザインはクロック処理方式を簡素化するために、1 個の ADC からもう 1 個の ADC に PLL のリファレンス出力 (PLLREFO+、PLLREFO-) をデイジーチェーン接続する方法も示しています。この結果、JESD デバイスで通常必要とされるクロック・ディストリビューション・チップを不要にすることができます。
TSW12QJ1600EVM の出力データは、標準的な JESD204C 高速シリアル・インターフェイス経由で送信します。
ADC12QJ1600-Q1 と LMH32401 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
特長
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して 2 個の ADC12QJ1600-Q1 を多様な方法で構成することが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW12QJ1600 評価基板
- Balun フロントエンド・ボード
- 電源ケーブル
- USB ケーブル
高速 ADC(≧10 MSPS)
開始する
- 評価ボード TSW12QJ1600EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW14J58revA を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW14J58revA キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 チャネル( 2 つの同期 4 チャネル)12 ビット 1.6-GSPS JESD204C インターフェイス ADC 評価モジュール
ファームウェア
SLWC118 — INI file for TSW14J58EVM
SLWC118 — INI file for TSW14J58EVM
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 01 9 2020
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc118 or www.ti.com/lit/xx/slwc118/slwc118.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLWC118. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア
SLAC809 — TSW12QJ1600EVM GUI Software
SLAC809 — TSW12QJ1600EVM GUI Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 4 2021
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac809 or www.ti.com/lit/xx/slac809/slac809.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC809. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2