ADC12SJ800
- ADC コア:
- 分解能:12 ビット
- 最大サンプリング・レート:800MSPS
- インターリーブなしのアーキテクチャ
- 内部ディザリングにより高次高調波を低減
- パフォーマンス仕様 (–1dBFS):
- SNR (97MHz):57.6dBFS
- ENOB (97MHz):9.0 ビット
- SFDR (97MHz):62dBFS
- ノイズ・フロア (–20dBFS):–146.1dBFS/Hz
- フルスケール入力電圧:800mVPP-DIFF
- フルパワー入力帯域幅:6GHz
- JESD204C シリアル・データ・インターフェイス:
- 合計 2~8 (クワッド / デュアル・チャネル) または 1~4 (シングル・チャネル) の SerDes レーン数に対応
- 最大ボーレート:17.16Gbps
- 64B/66B と 8B/10B のエンコード・モード
- Subclass-1 サポートによる決定論的レイテンシ
- JESD204B レシーバと互換
- 内部サンプリング・クロック生成のオプション
- PLL および VCO (7.2~8.2GHz) 内蔵
- SYSREF ウィンドウ処理により同期が簡単
- 4 つのクロック出力によりシステム・クロック供給を簡素化
- FPGA または隣接 ADC 用のリファレンス・クロック
- SerDes トランシーバ用のリファレンス・クロック
- パルス式システム用のタイムスタンプ入力および出力
- 消費電力 (800MSPS):
- クワッド・チャネル:415mW/チャネル
- デュアル・チャネル:555mW/チャネル
- シングル・チャネル:830mW
- 電源:1.1V、1.9V
ADC12xJ800 は、クワッド、デュアル、シングル・チャネル、12 ビット、800MSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。ADC12xJ800 は、低消費電力、高いサンプリング・レート、12 ビットの分解能により、各種マルチチャネル通信およびテスト・システムに理想的です。
6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、L バンドと S バンドの直接 RF サンプリングが可能です。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC12QJ1600EVM — ADC12QJ1600 JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC の評価基板
ADC12QJ1600 評価基板 (EVM) を使用すると、ADC12QJ1600-Q1 製品を評価できます。ADC12QJ1600-Q1 は、バッファ付きアナログ入力を採用しているほか、JESD204B/C インターフェイス実装のデジタル・ダウンコンバータを内蔵した、低消費電力、12 ビット、クワッドチャネル、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) です。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。
この評価基板 (EVM) は、JESD204B/C クロック・ジェネレータである LMK04828 (...)
TSW12QJ1600EVM — ADC12QJ1600-Q1 8 チャネル (同期 4 チャネル x 2 組)、12 ビット、1.6GSPS、JESD204C インターフェイス搭載 ADC の評価基板
TSW12QJ1600 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまなフロント・エンド・オプションが利用できる A/D コンバータ (ADC) である ADC12QJ1600-Q1 を評価できます。ADC12QJ1600-Q1 は、4 個のアナログ入力チャネルを実装し、最大 1.6GSPS (ギガサンプル/秒) のサンプリング・レートで動作できる 12 ビット ADC です。
このデザインは、2 個の ADC12QJ1600-Q1 デバイスを同じプリント基板 (PCB) に搭載しています。このデザインを活用して、複数の ADC (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点