JAJSHP1E July 2014 – June 2022 ADC3221 , ADC3222 , ADC3223 , ADC3224
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | ADC3222 (fS = 50 MSPS) | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DITHER ON | DITHER OFF | ||||||||
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
DYNAMIC AC CHARACTERISTICS | |||||||||
SNR | Signal-to-noise ratio (from 1-MHz offset) | fIN = 10 MHz | 70.9 | 71.1 | dBFS | ||||
fIN = 20 MHz | 68.5 | 70.9 | 71.1 | ||||||
fIN = 70 MHz | 70.7 | 70.9 | |||||||
fIN = 100 MHz | 70.5 | 70.7 | |||||||
fIN = 170 MHz | 70 | 70.1 | |||||||
fIN = 230 MHz | 69.3 | 69.6 | |||||||
Signal-to-noise ratio (full Nyquist band) | fIN = 10 MHz | 70.3 | 70.5 | ||||||
fIN = 20 MHz | 70.1 | 70.3 | |||||||
fIN = 70 MHz | 70.1 | 70.3 | |||||||
fIN = 100 MHz | 69.9 | 70.2 | |||||||
fIN = 170 MHz | 69.5 | 69.5 | |||||||
fIN = 230 MHz | 68.7 | 69 | |||||||
NSD(1) | Noise spectral density (averaged across Nyquist zone) | fIN = 10 MHz | –144.9 | –145.1 | dBFS/Hz | ||||
fIN = 20 MHz | –144.9 | –142.5 | –145.1 | ||||||
fIN = 70 MHz | –144.7 | –144.9 | |||||||
fIN = 100 MHz | –144.5 | –144.7 | |||||||
fIN = 170 MHz | –144.0 | –144.1 | |||||||
fIN = 230 MHz | –143.3 | –143.6 | |||||||
SINAD(1) | Signal-to-noise and distortion ratio | fIN = 10 MHz | 70.8 | 71 | dBFS | ||||
fIN = 20 MHz | 68 | 70.8 | 71 | ||||||
fIN = 70 MHz | 70.6 | 70.8 | |||||||
fIN = 100 MHz | 70.4 | 70.6 | |||||||
fIN = 170 MHz | 69.8 | 69.9 | |||||||
fIN = 230 MHz | 69 | 69.1 | |||||||
ENOB(1) | Effective number of bits | fIN = 10 MHz | 11.5 | 11.5 | Bits | ||||
fIN = 20 MHz | 11 | 11.5 | 11.5 | ||||||
fIN = 70 MHz | 11.4 | 11.5 | |||||||
fIN = 100 MHz | 11.4 | 11.4 | |||||||
fIN = 170 MHz | 11.3 | 11.3 | |||||||
fIN = 230 MHz | 11.2 | 11.2 | |||||||
SFDR | Spurious-free dynamic range | fIN = 10 MHz | 89 | 95 | dBc | ||||
fIN = 20 MHz | 82 | 95 | 91 | ||||||
fIN = 70 MHz | 95 | 93 | |||||||
fIN = 100 MHz | 88 | 86 | |||||||
fIN = 170 MHz | 85 | 83 | |||||||
fIN = 230 MHz | 82 | 81 | |||||||
HD2 | Second-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 103 | 97 | dBc | ||||
fIN = 20 MHz | 82 | 100 | 94 | ||||||
fIN = 70 MHz | 97 | 94 | |||||||
fIN = 100 MHz | 94 | 93 | |||||||
fIN = 170 MHz | 89 | 89 | |||||||
fIN = 230 MHz | 83 | 83 | |||||||
HD3 | Third-order harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 89 | 96 | dBc | ||||
fIN = 20 MHz | 82 | 94 | 95 | ||||||
fIN = 70 MHz | 95 | 93 | |||||||
fIN = 100 MHz | 88 | 86 | |||||||
fIN = 170 MHz | 85 | 83 | |||||||
fIN = 230 MHz | 83 | 81 | |||||||
Non HD2, HD3 | Spurious-free dynamic range (excluding HD2, HD3) | fIN = 10 MHz | 99 | 95 | dBc | ||||
fIN = 20 MHz | 87 | 101 | 93 | ||||||
fIN = 70 MHz | 99 | 94 | |||||||
fIN = 100 MHz | 100 | 94 | |||||||
fIN = 170 MHz | 99 | 93 | |||||||
fIN = 230 MHz | 97 | 93 | |||||||
THD | Total harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 89 | 89 | dBc | ||||
fIN = 20 MHz | 80 | 93 | 87 | ||||||
fIN = 70 MHz | 92 | 88 | |||||||
fIN = 100 MHz | 90 | 86 | |||||||
fIN = 170 MHz | 83 | 81 | |||||||
fIN = 230 MHz | 80 | 78 | |||||||
IMD3 | Two-tone, third-order intermodulation distortion | fIN1 = 45 MHz, fIN2 = 50 MHz | –95 | –92 | dBFS | ||||
fIN1 = 185 MHz, fIN2 = 190 MHz | –92 | –92 |