JAJSJC8C July 2020 – December 2022 ADC3541 , ADC3542 , ADC3543
PRODUCTION DATA
ADC354x ファミリのデバイス (ADC3541、ADC3542、ADC3543) は低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、10~65MSPS、高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力化を考慮して設計されたこれらのデバイスは、–155dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現しています。ADC354x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 79mW (65MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、その消費電力を非常に良好に低減できます。
ADC354x は、SDR、DDR、シリアル CMOS インターフェイスを使用してデータを出力するため、デジタル信号の相互接続数を柔軟に減らせると共に、最小限の消費電力のデジタル・インターフェイスを実現できます。これらのデバイスは、各種速度グレードを含むピン互換ファミリです。これらのデバイスは、–40℃~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC354x | WQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |
部品番号 | 分解能 | サンプリング・レート |
---|---|---|
ADC3544 | 14 ビット | 125MSPS |
ADC3543 | 14 ビット | 65MSPS |
ADC3542 | 14 ビット | 25MSPS |
ADC3541 | 14 ビット | 10MSPS |