JAJSP68 August 2022 ADC3564
PRODUCTION DATA
ADC3564 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS の高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -156dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3564 デバイスは IF サンプリングをサポートしており、広範なアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 137mW (125MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC3564 は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。本デバイスは、各種速度グレードを持つピン互換ファミリであり、40 ピン VQFN パッケージで供給されます。このデバイスは、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC3564 | WQFN (40) | 5.00 × 5.00mm |
部品番号 | 分解能 | サンプリング・レート |
---|---|---|
ADC3561 | 16 ビット | 10MSPS |
ADC3562 | 16 ビット | 25MSPS |
ADC3563 | 16 ビット | 65MSPS |
ADC3564 | 14 ビット | 125MSPS |