ADC358x は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット ADC のファミリです。低ノイズ性能を実現するように設計されたこれらのデバイスは、優れた直線性と広いダイナミック・レンジに加えて、-160dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を達成しています。ADC358x は IF サンプリングをサポートすると共に、非常に優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 119mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC358x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスでは 1 レーンと 2 レーンを選択できます。ADC358x は、各種速度グレードがそろったピン互換ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC3583 ADC3582 ADC3581 |
WQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |
部品番号 | 分解能 | サンプリング・レート |
---|---|---|
ADC3583 | 18 ビット | 65MSPS |
ADC3582 | 18 ビット | 25MSPS |
ADC3581 | 18 ビット | 10MSPS |