JAJSVU1B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
このセクションでは、正規化された ADC サンプリング レートでのさまざまなデシメーション フィルタ応答について説明します。複素フィルタのパス バンドは約 80% (-1dB) であり、最小 85dB のストップ バンド除去を実現しています。
デシメーション フィルタの応答を ADC サンプリング クロック周波数 FS に正規化して、図 8-23~図 8-49 に示します。次のように解釈できます。各図には、図 8-22 に示すように、フィルタのパスバンド、遷移バンド、エイリアスまたはストップバンドが含まれています。x 軸は、(NCO 周波数シフト後の) オフセット周波数を ADC サンプリング レート FS に正規化したものを示します。
たとえば、1/4 の複素セットアップでは、出力データ レートは FS /4 複素、ナイキスト ゾーンは FS / 8 すなわち 0.125 × FS です。遷移バンド (青色) は 0.125 × FS を中心にしており、エイリアス遷移バンドは 0.375 × FS を中心にしています。ストップ バンド (赤色) は、パスバンドの上側にエイリアスがあり、0.25 × FS および 0.5 × FS を中心にして配置されています。ストップバンド減衰は、85dB を超えています。
図 8-22 デシメーション フィルタ プロットの解釈