JAJSQJ8 January 2024 ADS1014L , ADS1015L
PRODUCTION DATA
ADS1014L および ADS1015L (ADS101xL) は、高精度、低消費電力、12 ビット、I2C 互換のアナログ / デジタル コンバータ (ADC) で、超小型の 12 ピン DSBGA、10 ピン VSSOP パッケージで供給されます。ADS101xL は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS101xL は、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) およびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有しデバイス動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
ADS101xL は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ レートで変換を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015L には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS101xL のデジタル コンパレータを使用してください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) |
---|---|---|
ADS101xL | YCJ (DSBGA、12) | 1.47 mm×1.03 mm |
DGS (VSSOP、10) | 3.00 mm×4.9 mm |