ADS1232 および ADS1234 (ADS123x) は、高精度の24ビット A/D コンバータ (ADC) です。ADS123x は、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、高精度のデルタ・シグマ ADC、内部発振器を搭載しており、重量計、歪みゲージ、圧力センサなどのブリッジ・センサ・アプリケーション向けの包括的なフロント・エンド・ソリューションを提供します。
入力マルチプレクサ (MUX) は、2 つ (ADS1232) または4 つ (ADS1234) の差動入力を受け入れます。ADS1232 には、周囲温度を監視する温度センサも搭載されています。低ノイズ PGA は、1、2、64、128 のゲインを選択でき、±2.5V、±1.25V、±39mV、±19.5mV のフルスケール差動入力をサポートします。
デルタ・シグマ ADC は、最大 23.5 ビットの有効分解能を実現し、次の 2 つのデータ・レートをサポートします。10SPS (50Hzおよび60Hz 除去) および 80SPS。 ADS123x は、発振器または水晶振動子、または内部発振器を使用して、外部からクロックを供給できます。
オフセット・キャリブレーションは、オンデマンドで実行され、ADS123x は、低消費電力のスタンバイ・モードにするか、電源オフ・モードで完全にシャットオフすることができます。ADS123x は、シンプルなピン駆動制御で動作します。プログラムするためのデジタル・レジスタはありません。
データは 2 線式のシリアル・インターフェイスを経由して出力され、MSP430 や他のマイクロコントローラに直接接続できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS1232 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
ADS1234 | TSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |