DATA SHEET
ADS123x、2 および 4 チャネル、24 ビット、デルタ・シグマ ADC、ブリッジ・センサ用
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ブリッジ・センサ用の包括的なフロントエンド
- ゲイン= 1 で 23.5 ビットの実効分解能
- ゲイン= 64 で 19.2ビットのノイズフリー分解能
- 低ノイズ PGA
- 1、2、64、128 のゲインを選択可能
- RMS ノイズ:
- 17nV (ゲイン= 128、10SPS)
- 44nV (ゲイン= 128、80SPS)
- 50Hz および 60Hzの同時除去:100dB
- 柔軟性の高いクロッキング:
- 高精度内部発振回路
- 外付け水晶振動子 (オプション)
- 10SPS または 80SPS のデータ・レートを選択可能
- 容易なレシオメトリック測定:
- 2 チャネル差動入力、温度センサ内蔵 (ADS1232)
- 4 チャネル差動入力 (ADS1234)
- 2 線式シリアル・インターフェイス
- 電源電圧範囲:2.7V~5.3V
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- パッケージ:TSSOP-24 (ADS1232) または TSSOP-28 (ADS1234)