DATA SHEET
ADS126x-Q1 車載用、高精度、5 チャネルおよび 10 チャネル、40kSPS、24 ビット、PGA およびモニタを搭載したデルタ-シグマ ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 24 ビットの高精度 ADC
- オフセット・ドリフト係数: 1nV/℃
- ゲイン・ドリフト係数: 0.5ppm/℃
- ノイズ: 30nVRMS (20SPS、ゲイン = 128)
- 直線性: 2ppm
- CMOS PGA ゲイン: 1~128
- データ・レート: 2.5SPS~40kSPS
- 2.5V の基準電圧: 4ppm/°C
- シングルサイクル・セトリング・モード
- 信号および基準モニタ
- 5V または ±2.5V 電源
- 内部温度センサ
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- 励起電流源
- センサ・バーンアウト電流源
- 4 つの汎用入力 / 出力 (ADS1261-Q1)
- ブリッジ・センサ用 AC 励起 (ADS1261-Q1)
- 5mm × 5mm VQFN パッケージ