JAJSGW2A January 2019 – May 2019 ADS1260-Q1 , ADS1261-Q1
PRODUCTION DATA.
ADS1260-Q1 および ADS1261-Q1 (ADS126x-Q1) は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵した高精度、40kSPS、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、高精度の基準電圧と内部フォルト・モニタも内蔵しています。このセンサ対応ADCは、重量計や測温抵抗体(RTD)など最も要求の厳しい測定装置に適した、高精度のシングルチップ・ソリューションを提供します。
このADCは、入力信号マルチプレクサ、低ノイズのPGA (ゲイン1~128)、24ビットのΔΣ変調器、高精度の基準電圧、プログラマブル・デジタル・フィルタを内蔵しています。
高インピーダンスのPGA入力(1GΩ)は、センサ負荷に起因する計測誤差を低減します。ADS1260-Q1 は、3 つの差動入力または 5 つのシングル・エンド入力をサポートしています。ADS1261-Q1 は、5 つの差動入力または 10 個のシングル・エンド入力をサポートしています。内蔵された電流源により、RTD の測定が簡素化されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS126x-Q1 | VQFN (32) | 5.0mm×5.0mm |