JAJSF13C March 2018 – January 2019 ADS1260 , ADS1261
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
柔軟性の高いデジタル・フィルタは、50Hz/60Hz のライン・サイクル除去を同時に行いながら、シングルサイクル・セトリング変換を行うようにプログラム可能です。信号および基準モニタ、温度センサ、CRC データ検証により、データの信頼性が向上します。
ADS126x はピン互換のデバイスで、5mm×5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。