このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ADS127L14 (クワッド) および ADS127L18 (オクタル) は、シングル チャネルの ADS127L11 をベースとする 24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは、4 または 8 チャネルの同時サンプリングを、512kSPS (広帯域フィルタ モード) および 1365kSPS (低レイテンシ フィルタ モード) までのデータレートで実現します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
ADS127L1x | RSH (VQFN、56) | 7mm × 7mm |
本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。電力スケーラブルな速度モードにより、速度、分解能、消費電力の間でトレードオフを最適化できます。
広帯域フィルタおよび低レイテンシ フィルタにより、AC 信号の性能または DC 信号のデータ スループットをすべて 1 つのデバイスで最適化します。プログラム可能なオーバーサンプリング比 (OSR) で、信号帯域幅に対する帯域内ノイズを最適化できます。線形位相の広帯域フィルタにより、使用可能帯域幅はナイキスト周波数の 80% 、パスバンド リップルは ±0.0004dB です。低レイテンシ フィルタは、1365kSPS で 16.9 ビットの有効分解能と 3.9µs のレイテンシ時間を実現します。
各入力チャネルのプリチャージ バッファは、アナログ入力電流とサンプリング ノイズを低減し、精度を向上させます。低ドリフトの変調器は、優れた DC 精度を備えており、小さい帯域内ノイズと高い直線性で AC 性能を向上しています。クロストーク誤差が小さいため、チャネル間の信号結合が減少し、データ絶縁が向上します。
これらのデバイスは、単純なピン接続または SPI ポートを使用してプログラムされます。データ レーン数を選択可能なフレーム同期データ ポートにより、並列または時分割形式で変換データが得られます。デイジーチェーン動作では、同じデータ レーン数を使用してシステムのチャネル数を拡張します。
これらのデバイスは、クロスチャネル平均化をサポートしており、2、4、8 チャネルの組み合わせで元のデータを平均化して高分解能データを生成できます。
これらのデバイスは、同一の 7mm × 7mm VQFN パッケージで供給され、ドロップイン拡張機能が可能で、-40℃〜+125℃温度範囲での動作が完全に規定されています。