JAJSOX0A March 2024 – June 2024 ADS127L18
ADVANCE INFORMATION
ADS127L14 (クワッド) および ADS127L18 (オクタル) は、シングル チャネルの ADS127L11 をベースとする 24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは、4 または 8 チャネルの同時サンプリングを、512kSPS (広帯域フィルタ モード) および 1365kSPS (低レイテンシ フィルタ モード) までのデータレートで実現します。
各入力チャネルのプリチャージ バッファは、サンプリンググリッチを低減し、ドライバ設計を簡素化します。低ドリフトの変調器は、優れた DC 精度を備えており、小さい帯域内ノイズと高い直線性で AC 性能を向上しています。選択可能な動作モードにより、速度、分解能、消費電力を最適化できます。
広帯域フィルタおよび低レイテンシ フィルタにより、AC 信号の性能または DC 信号のデータ スループットをすべて 1 つのデバイスで最適化します。プログラム可能な OSR で、信号帯域幅に対する帯域内ノイズを最適化できます。線形位相の広帯域フィルタにより、使用可能帯域幅はナイキスト周波数の 80% 、パスバンド リップルは ±0.0004dB です。低レイテンシ フィルタは、18.2 ビットの有効分解能と 4.27μs のレイテンシを実現します。
ADS127L1x はピン接続でプログラムできるため、構成ソフトウェアが不要です。また、専用の SPI ポートでプログラムすることもできます。CRC 検証機能付きの独立のフレーム同期データ ポートにより、変換データが提供されます。時分割多重化 (TDM) モードでは、チャネル データをシリアライズして、DOUT ピンを減らします。
クロス チャネル平均化モードでは、元のチャネルデータから高分解能のデータが生成されます。
7mm × 7mm VQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。