JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
このデバイスは、SPI 動作により、CONTROL レジスタに 01011000b を書き込むことでリセットされます。このレジスタに他の値を書き込んでも、リセットされません。4 線式 SPI モードでは、CS が High になったとき、フレームの最後でリセットが有効になります。3 線式 SPI モードでは、レジスタ書き込み動作の SCLK の最後の立ち下がりエッジで、リセットが有効になります。3 線式 SPI モードでリセットするには、SPI 通信が SPI ホストと同期している必要があります。SPI が同期していない場合は、「SPI の入力パターンによるリセット」セクションに記載されているパターンを使用してデバイスをリセットします。リセットは、STATUS レジスタの POR_FLAG をチェックすることで検証されます。