JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
FIR3 係数は、カスタム係数を提供しなくても利用できます。デフォルトの係数は、FILTER1 レジスタの FLTR_SEL[2:0] = 000b によって選択されます。デフォルト係数は線形位相応答、低いパスバンド リップル、狭い遷移帯域、高いストップバンド減衰という特長があります。
デフォルトの広帯域フィルタの周波数応答を、図 7-14 から図 7-18 までに示します。パスバンド リップルを、図 7-14 に示します。遷移帯域での周波数応答を、図 7-15 に示します。
OSR ≧ 64 のときの fDATA までの周波数応答を図 7-16 に示します。信号のエイリアスを低減するため、ストップ バンドは fDATA / 2 で始まります。fMOD までのフィルタを 図 7-17 に示します。ストップバンド領域では、信号周波数は fMOD /32 のチョップ周波数の倍数と相互変調します 。したがって、デジタル フィルタによって得られる減衰を上回る一連の応答ピークが生成されます。応答ピークの幅は、フィルタの帯域幅の 2 倍です。ADC 入力をアナログ アンチエイリアス フィルタでフィルタ処理すると、ストップバンド減衰が改善されます。ADC 入力における 4 次アンチエイリアス フィルタの詳細については、「THS4551 のアンチエイリアス・フィルタの設計」セクションを参照してください。
OSR ≧ 64 |
OSR = 32 |
fMOD でのフィルタ応答を、図 7-18 に示します。この図に示されているように、フィルタ応答は fMOD の入力信号に対して繰り返されます。アンチエイリアス フィルタによって除去されなければ、fMOD の信号周波数は、パス バンドでエイリアスされた周波数に見えます。
また、入力周波数が fMOD の倍数のときも、エイリアスが発生します。これらの周波数帯域は、次の式で定義されます。
ここで
フィルタの群遅延は、入力信号がフィルタの出力に出現するまでの伝搬です。フィルタは線形位相の設計なので、複合入力信号のエンベロープはフィルタによって歪むことはありません。群遅延 (時間単位で表されます) は、周波数に対して一定で、34 / fDATA です。ステップ入力が印加されてから、68 データ周期後にデータが完全にセトリングします。フィルタの群遅延 (34 / fDATA) と、ステップ入力のセトリング タイム (68 / fDATA) を 図 7-19 に示します。
デジタル フィルタは、ADC が同期されると再起動されます。ADC は、フィルタが完全にセトリングするまでの時間として、最初の 68 変換期間を抑制します。同期後にデータを破棄する必要はありません。データの抑制時間は、表 7-12 の「レイテンシ時間」列に記載されている変換レイテンシ時間です。すべてのデータ レートについて、16 fCLK サイクルのオーバーヘッド時間が発生します。ステップ入力が同期なしでランダムに変換期間に適用されると、次の 69 回の変換は、セトリングされていないデータになります。すべてのデータ レートにおいて、振幅応答の -0.1dB 周波数は 0.4125 × fDATA で、-3dB 周波数は 0.4374 × fDATA です。
モード | fCLK (MHz) |
OSR | データ レート (kSPS) |
–0.1dB 周波数 (kHz) |
–3dB 周波数 (kHz) |
レイテンシ時間(1) (µs) |
---|---|---|---|---|---|---|
最高速度 | 32.768 | 32 | 512 | 211.2 | 223.9 | 135.5 |
高速度 | 25.6 | 400 | 165 | 174.96 | 173.4 | |
中速度 | 12.8 | 200 | 82.5 | 87.48 | 346.9 | |
低速度 | 3.2 | 50 | 20.63 | 21.87 | 1387.8 | |
最高速度 | 32.768 | 64 | 256 | 105.6 | 112.0 | 270.4 |
高速度 | 25.6 | 200 | 82.5 | 87.48 | 346.1 | |
中速度 | 12.8 | 100 | 41.25 | 43.74 | 692.2 | |
低速度 | 3.2 | 25 | 10.31 | 10.94 | 2768.7 | |
最高速度 | 32.768 | 128 | 128 | 52.8 | 55.99 | 540.0 |
高速度 | 25.6 | 100 | 41.25 | 43.74 | 691.2 | |
中速度 | 12.8 | 50 | 20.63 | 21.87 | 1382.3 | |
低速度 | 3.2 | 12.5 | 5.1562 | 5.468 | 5529.2 | |
最高速度 | 32.768 | 256 | 64 | 26.4 | 28.00 | 1079.2 |
高速度 | 25.6 | 50 | 20.625 | 21.87 | 1381.3 | |
中速度 | 12.8 | 25 | 10.31 | 10.93 | 2762.6 | |
低速度 | 3.2 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 11051 | |
最高速度 | 32.768 | 512 | 32 | 13.2 | 14.00 | 2157.6 |
高速度 | 25.6 | 25 | 10.312 | 10.935 | 2761.6 | |
中速度 | 12.8 | 12.5 | 5.156 | 5.467 | 5523.3 | |
低速度 | 3.2 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 22093 | |
最高速度 | 32.768 | 1024 | 16 | 6.6 | 7.998 | 4314.2 |
高速度 | 25.6 | 12.5 | 5.156 | 5.467 | 5522.3 | |
中速度 | 12.8 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 11045 | |
低速度 | 3.2 | 1.5625 | 0.645 | 0.6834 | 44178 | |
最高速度 | 32.768 | 2048 | 8 | 3.3 | 3.499 | 8627.8 |
高速度 | 25.6 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 11044 | |
中速度 | 12.8 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 22087 | |
低速度 | 3.2 | 0.78125 | 0.322 | 0.3417 | 88348 | |
最高速度 | 32.768 | 4096 | 4 | 1.65 | 1.750 | 17254 |
高速度 | 25.6 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 22086 | |
中速度 | 12.8 | 1.5625 | 0.645 | 0.6834 | 44172 | |
低速度 | 3.2 | 0.390625 | 0.161 | 0.1709 | 176690 |