JAJSHV4C January 2014 – August 2019 ADS1283
PRODUCTION DATA.
ADS1283は非常に高性能な、シングル・チップのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と2チャネルの入力マルチプレクサ(mux)が内蔵されています。ADS1283は、地震モニタリング機器の厳しい要求に適しています。
このコンバータは、4次の本質的に安定なデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器を使用しており、ノイズおよび線形性の性能が非常に優れています。変調器のデジタル出力は、オンチップのデジタル・フィルタによってデジタル的にフィルタ処理およびデシメーションされ、ADC変換結果が生成されます。
柔軟な入力マルチプレクサにより、測定用の追加の外部入力と、内部の自己テスト入力接続を使用できます。PGAは非常に低ノイズで(5nV/√Hz)、入力インピーダンスが非常に高いため、広い範囲のゲインで、ジオフォンやハイドロフォンと簡単に接続できます。
デジタル・フィルタは、毎秒250~4000サンプル(SPS)のデータ・レートを選択できます。ハイパス・フィルタ(HPF)はコーナー周波数を設定可能です。オンチップのゲインおよびオフセットのスケーリング・レジスタが、システム較正をサポートします。
同期入力(SYNC)を使用して、複数のADS1283デバイスの変換を同期できます。
ADS1283は小型の24リード、5mm×4mm VQFNパッケージで供給され、-40℃~+85℃で完全に動作が規定されており、最大動作温度範囲は-50℃~+125℃です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS1283 | VQFN (24) | 5.00mm×4.00mm |
ADS1283A | ||
ADS1283B |
型番 | オフセット・オプション | THD (TYP) | ゲイン |
---|---|---|---|
ADS1283 | 100mV | -122dB | 1~64 |
ADS1283A | 100mV | -118dB | 1、4、16 |
ADS1283B | 75mV、100mV | -122dB | 1~64 |