DATA SHEET
ADS1284 高分解能アナログ/デジタル・コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 動作モードを選択可能
- 低消費電力モード:
- 12mW (PGA = 1、2、4、8)
- 127dB SNR (250SPS、PGA = 1)
- 高分解能モード :
- 18mW (PGA = 1、2、4、8)
- SNR: 130dB (250SPS、PGA = 1)
- THD: -122dB
- CMRR: 110dB
- 2チャネル・マルチプレクサ
- 本質的に安定な変調器
- 高速応答オーバーレンジ検出器
- 柔軟なデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR (選択可能)
- 線形または最小位相オプション
- プログラム可能なハイパス・フィルタ
- オフセットおよびゲインの較正
- SYNC入力
- アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
- デジタル電源: 1.8V~3.3V