JAJSP39A May 2022 – December 2022 ADS1285
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ADS1285 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) と有限インパルス応答 (FIR) フィルタを備えた 32 ビット、低消費電力の A/D コンバータ (ADC) です。この ADC は、低ノイズで高精度のデジタル化と長いバッテリ動作時間が求められる地震関連機器の厳しい要件に合わせて設計されています。
低ノイズ PGA により、外付けアンプを使用せずに、ジオフォンやトランス結合のハイドロフォンを直接接続できます。
この ADC は、高分解能のデルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器と、位相応答を設定できる FIR フィルタを内蔵しています。ハイパス・フィルタは、DC および低周波数成分を信号から除去します。サンプル・レート・コンバータは、7ppb の分解能でクロック周波数誤差を補償します。
電力モードの選択により、消費電力とダイナミック・レンジを最適化できます。PGA バイパス動作により、消費電力をさらに低減できます。
この ADC は小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給され、–40℃~+85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS1285 | RHB (VQFN、32) | 5.00mm × 5.00mm |