JAJSDX3 September 2017 ADS1287D
PRODUCTION DATA.
ADS1287Dデバイスはデュアル、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)と有限インパルス応答(FIR)デジタル・フィルタが内蔵されています。このADCは、低消費電力の地震データ収集の厳しい要求に適しています。
このADCはゲインをプログラム可能で、高インピーダンスのアンプが搭載されており、広い範囲の入力信号(±2.5V~±0.156V)でジオホンやハイドロホン・センサをADCへ直接接続するために適しています。センサを現場でテストするため、デュアル100nA電流ソースがADC入力に内蔵されています。
このADCには4次の、本質的に安定したデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器が内蔵されています。変調器のデジタル出力は内部のFIRデジタル・フィルタによってフィルタ処理とデシメーションが行われ、ADC変換結果が生成されます。
FIRデジタル・フィルタは、毎秒1000サンプル(SPS)までのデータ・レートに対応できます。ハイパス・フィルタ(HPF)により、DCおよび低周波数の成分は変換結果から除去されます。オンチップのゲインおよびオフセットのスケーリング・レジスタが、システム較正をサポートします。
デバイスの合計消費電力は4.4mWです。このADCは小型の5mm×5mmのVQFNパッケージに搭載され、-40℃~+85℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS1287D | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |