JAJSL30A July 2023 – January 2025 ADS131B24-Q1
PRODUCTION DATA
ADC2y は、入力電圧の測定を 3 つの異なる構成で行うことができ、表 7-12、図 7-9、図 7-10、および 図 7-11 に要約されています。
| 入力構成 | 正のマルチプレクサ チャネル | 負のマルチプレクサ チャネル | ゲイン | 入力範囲 | 絶対入力電圧 | 図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル エンド | V0y~V7y | AGNDY | 1、2、または 4 | ユニポーラ | 0V ~ +FS = VREFy/ゲイン | 図 7-9 |
| シングル エンド | V0y~V7y | AGNDY | 4 | バイポーラ | -0.3125V~0.3125V | 図 7-10 |
| 疑似差動 | V0y~V6y | V7y | 1、2、または 4 | バイポーラ | VV7y ±FS(1) | 図 7-11 |