JAJSL30A July 2023 – January 2025 ADS131B24-Q1
PRODUCTION DATA
ADS131B24-Q1 のすべてのモニタには、対応する故障フラグを (表 7-15 参照) があり、それぞれのモニターが故障状態を検出すると 0b に設定されます。表 7-19 に示すように、RESETn および通信関連の故障フォルト・フラグは STATUS_MSB レジスタにあり、電源、クロック、およびデジタル関連のフォルト・フラグは 詳細な ステータス・レジスタにグループ化されています。ステータス ワード セクションで説明されているように、各 SPI フレームの先頭にあるステータス ワードの一部として、STATUS_MSB レジスタが送信されます。電源、クロック、またはデジタル関連のフォルトをステータス ワードの一部として即時に表示できるように、各詳細ステータス レジスタには STATUS_MSB レジスタに、対応する 組み合わせ 故障フラグがあります。つまり、詳細ステータスレジスタの故障フラグのいずれかが 0b に設定されている場合、結合された故障フラグも 0b に設定されます。
| 故障フラグを監視: | 詳細なステータス レジスタの位置 | STATUS_MSB レジスタの結合故障フラグ |
|---|---|---|
| 電源 | SUPPLY_STATUS | SUPPLY_FAULTn |
| クロック | CLOCK_STATUS | CLOCK_FAULTn |
| デジタル | DIGITAL_STATUS | DIGITAL_FAULTn |
設定されたコンビネーション 故障 フラグを 1b にクリアするには、まず対応する詳細ステータス レジスタのすべての設定故障フラグをクリアする必要があります。詳細ステータス レジスタのすべての故障フラグが 1b にクリアされた後でのみ、ホストは 1b に書き込んで組み合わせた故障フラグをクリアできます。
ADS131B24-Q1 を使用すると、詳細ステータス レジスタにある個別の故障フラグを追加で マスク して、STATUS_MSB レジスタの組み合わせた故障フラグをトリガできます。マスク ビットは、SUPPLY_FAULT_MASK、CLOCK_FAULT_MASK、DIGITAL_FAULT_MASK レジスタにあります。詳細ステータス レジスタの故障フラグがマスクされた場合、このマスクされた故障フラグによって通知されたフォルトは、STATUS_MSB レジスタの複合故障フラグの故障表示をトリガしません。ただし、詳細ステータス レジスタの故障フラグで引き続き故障が示されます。
以下の AVDD OV モニタの例では、さまざまな設定オプションについて説明します。