ADS131B26-Q1 は、電気自動車 (EV) バッテリ管理システム (BMS) 用の包括的なアナログ・フロントエンド (AFE) です。2 つの同時サンプリング、高精度、24 ビット ADC チャネル (ADC1A、ADC1B) を内蔵しており、外付けのシャント抵抗を使用して高い分解能と精度でバッテリ電流を冗長測定できます。2 つの独立したデジタル過電流検出コンパレータは、2 つのADC と並列に動作し、高速な過電流検出を実現します。
2 つの同時サンプリング 24 ビット ADC (ADC3A、ADC3B) がもう 1 組内蔵されており、外付けの高電圧抵抗分圧器を使用してバッテリ電流と同期してバッテリ・パック電圧を測定し、充電状態とバッテリ状態の正確な計算を実行できます。
さらに 2 つの多重化 16 ビット ADC (ADC2A、ADC2B) が利用可能であり、サーミスタやアナログ出力温度センサなどの外部温度センサを使用してシャント温度を測定することや、システム内の他の電圧を測定することができます。
本デバイスは、ランダムなハードウェア障害を軽減および検出できる多数の監視 / 診断機能を内蔵しているため、機能安全 BMS の開発が容易になります。
ADS131B26-Q1 は、48 ピン HTQFP パッケージで供給され、車載用温度範囲の -40℃~+105℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS131B26-Q1 | PHP (HTQFP、48) | 7.00mm × 7.00mm |
TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.
To receive notification of documentation updates, navigate to the device product folder on ti.com. Click on Subscribe to updates to register and receive a weekly digest of any product information that has changed. For change details, review the revision history included in any revised document.