JAJSPW8E march 2011 – february 2023 ADS4222 , ADS4225 , ADS4226 , ADS4242 , ADS4245 , ADS4246
PRODUCTION DATA
ADS424x/422x にはゲイン・オプションがあり、より低いフルスケール入力範囲において、SFDR 性能の向上に使用できます。これらのデバイスには DC オフセット補正ループが組み込まれており、ADC オフセットを打ち消すため使用できます。DDR (ダブル・データ・レート) LVDS とパラレル CMOS デジタル出力インターフェイスの両方が内蔵され、小型の VQFN-64 パッケージで供給されます。
このデバイスには内部基準電圧が搭載されており、従来使用されてきた基準電圧用のピンと、関連するデカップリング・コンデンサは除去されています。すべてのデバイスは、産業用温度範囲 (-40℃~85℃) で仕様が規定されています。
デバイス・ファミリ(1) | 250MSPS | 160MSPS | 125MSPS | 65MSPS |
---|---|---|---|---|
ADS424x 14 ビット・ファミリ |
ADS4249 | ADS4246 | ADS4245 | ADS4242 |
ADS422x 12 ビット・ファミリ |
ADS4229 | ADS4226 | ADS4225 | ADS4222 |