DATA SHEET
ADS42xx デュアルチャネル、14 ビット、12 ビット、160MSPS、125MSPS、65MSPS、超低消費電力 ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 1.8V の単一電源による超低消費電力の CMOS 出力:
- 65MSPS 時の総消費電力 183mW
- 125MSPS 時の総消費電力 277mW
- 160MSPS 時の総消費電力 332mW
- 優れたダイナミック特性:
- 170MHz で 88dBc の SFDR
- 170MHz で 71.4dBFS の SNR
- クロストーク:185MHz 時 >90dB
- SNR/SFDR のトレードオフのためゲインを最大 6dB にプログラム可能
- DC オフセット補正
- 出力インターフェイス・オプション:
- 1.8V パラレル CMOS インターフェイス
- スイングをプログラム可能なダブル・データ・レート (DDR) LVDS
- 最低 200mVPP の
小さな振幅の入力クロックに対応 - パッケージ:VQFN-64 (9.00mm × 9.00mm)