JAJSHK9A June 2019 – December 2019 ADS7038
PRODUCTION DATA.
ADS7038 は、使いやすい 8 チャネル、多重化、12 ビット、1MSPS、逐次比較型アナログ/デジタル・コンバータ (SAR ADC) です。8 つのチャネルは、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力のいずれかとして独立して構成可能です。 このデバイスは、ADC 変換プロセス用の発振器を内蔵しています。
ADS7038 は SPI 互換のインターフェイスを使用して通信を行い、自律モードまたはシングル・ショット変換モードで動作します。ADS7038 は、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント・カウンタを備えたデジタル・ウィンドウ・コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント・トリガ割り込みによるアナログ・ウォッチドッグ機能を実装しています。ADS7038 は、データの読み取り/書き込み動作と起動構成のための巡回冗長性検査 (CRC) を内蔵しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS7038 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |