DATA SHEET
ADS85x8 12、14、16ビット、8チャネル同時サンプリングADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 12、14、16ビットでピンおよびソフトウェア互換のADCファミリ
- チャネルごとの最大データ転送速度:
- ADS8528: 650kSPS (PAR)または
480kSPS (SER)
- ADS8548: 600kSPS (PAR)または
450kSPS (SER)
- ADS8568: 510kSPS (PAR)または
400kSPS (SER)
- 優れたAC特性
- 信号対雑音比:
ADS8528: 73.9dB、ADS8548: 85dB、ADS8568: 91.5dB
- 全高調波歪み:
ADS8528: -89dB、ADS8548: -91dB、 ADS8568: -94dB
- プログラム可能なバッファ付き内部基準電圧:
0.5V~2.5Vまたは0.5V~3.0Vで、±12Vまでの入力電圧範囲をサポート
- パラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択可能
- 自動スリープ・モードの使用によるスケーラブルな低消費電力動作: 10kSPSでわずか32mW
- 拡張工業用温度範囲にわたって完全に定格を規定
2 アプリケーション
- 保護リレー
- 電力品質測定
- 多軸モータ制御
- プログラマブル・ロジック・コントローラ
- 工業用データ収集
3 概要
ADS85x8は、低消費電力で12、14、16ビットの8つの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が搭載されており、真のバイポーラ入力を受け付けます。これらのチャネルは4つのペアにグループ化されているため、最大650kSPSの高速な信号を同時に取得できます。
これらのデバイスはパラレルまたはシリアルのインターフェイスを選択でき、デイジー・チェーン機能に対応します。基準電圧をプログラム可能なため、最大±12Vの振幅でアナログ入力信号を処理できます。
ADS85x8ファミリは自動スリープ・モードをサポートして消費電力を最小限に抑えており、64ピンのVQFNおよびLQFPパッケージで供給されます。ファミリのすべての製品は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
型番 |
パッケージ |
本体サイズ(公称) |
ADS85x8 |
VQFN (64) |
9.00mm×9.00mm |
LQFP (64) |
10.00mm×10.00mm |
- 提供されているすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
4 改訂履歴
Changes from B Revision (November 2015) to C Revision
-
Changed Figure 45: changed capacitor values from 820 nF to 820 pF Go
Changes from A Revision (October 2011) to B Revision
-
「ESD定格」表、「推奨動作条件」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「レジスタ・マップ」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
-
Changed title of Device Comparison Table, deleted footnote 1 Go
-
Added Storage temperature parameter to Absolute Maximum Ratings tableGo
-
Changed Clock cycles per conversion to be a single parameter instead of part of tCONV parameter in Serial Interface Timing Requirements table Go
-
Changed tBUFS parameter in Serial Interface Timing Requirements tableGo
-
Added footnote 3 to Serial Interface Timing Requirements tableGo
-
Changed Clock cycles per conversion to be a single parameter instead of part of tCONV parameter in Parallel Interface Timing Requirements (Read Access) table Go
-
Changed tBUCS parameter in Parallel Interface Timing Requirements (Read Access) table Go
-
Added footnote 3 to Parallel Interface Timing Requirements (Read Access) table Go
-
Changed Data Readout and BUSY/INT Signal sectionGo
-
Added Sequential Operation sectionGo
-
Changed description of initiating a new conversion in Reset and Power-Down Modes sectionGo
Changes from * Revision (August 2011) to A Revision
-
Deleted INL column from Family/Ordering Information tableGo
-
Changed DC Accuracy, INL parameter in ADS8568 Electical Chatacteristics tableGo