JAJSEC1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
ADS8686S は、デュアル同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用した 16 チャネルのデータ・アクイジション (DAQ) システムです。ADS8686S は、入力クランプ、1MΩ の入力インピーダンス、独立したプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、プログラム可能なローパス・フィルタ、ADC 入力ドライバを持つ完全なアナログ・フロントエンドを各チャネルに備えています。このデバイスは、低ドリフトで高精度の基準電圧と、ADC を駆動するためのバッファも備えています。シリアル、パラレル、バイト通信をサポートする柔軟なデジタル・インターフェイスにより、各種ホスト・コントローラと組み合わせて使用できます。
ADS8686S は、5V 単一電源を使って ±10V、±5V、±2.5V のバイポーラ入力 (20% のオーバーレンジを選択可能) に対応するように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。ADS8686S は、バックエンドのコントローラまたはプロセッサのシーケンシング・オーバーヘッドを減らすための高度に構成可能なチャネル・シーケンサを備えています。高い性能と精度を備えており、かつレイテンシなしで変換できる ADS8686S は、多様な産業用アプリケーションのための優れた選択肢となっています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS8686S | LQFP (80) | 14.00mm × 14.00mm |