JAJSCN8A November 2016 – June 2017 ADS8900B , ADS8902B , ADS8904B
PRODUCTION DATA.
ADS8900B、ADS8902B、ADS8904B (ADS890xB)はピン互換の高速、シングル・チャネル、高精度の20ビット逐次比較型レジスタ(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリに属し、リファレンス・バッファと低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されています。このデバイス・ファミリには、ADS891xB (18ビット)およびADS892xB (16ビット)の分解能バリエーションが含まれます。
ADS89xxBを使用すると、アナログ性能の向上とともに、TIの拡張SPI機能を使用して高分解能のデータ転送を維持できます。拡張SPIにより、ADS89xxBは低いクロック速度で高いスループットを実現しているため、基板のレイアウトを簡素化し、システム・コストを削減できます。また、拡張SPIによってホストによるデータのクロック・インが簡素化されるため、FPGAやDSPに関わるアプリケーションに理想的です。ADS89xxBは標準のSPIインターフェイスと互換性があります。
ADS89xxBにはデータ・パリティ機能が内蔵されており、ADCデータの出力にパリティを追加できます。パリティ・ビットを使用してホストでADCデータを検証することにより、システムの信頼性が向上します。
デバイスの分解能 | 3線式SPI | 3線式拡張SPI |
---|---|---|
20ビット | 70MHz | 22MHz |
18ビット | 58MHz | 20MHz |
16ビット | 52MHz | 18MHz |