DATA SHEET
ADS92x4R デュアル、低レイテンシ、同時サンプリング SAR ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高分解能、高スループット
- ADS9224R:16 ビット、3MSPS、低レイテンシ:333ns
- ADS9234R:14 ビット、3.5MSPS、低レイテンシ:285ns
- 2 チャネルでのユニポーラ完全差動同時サンプリング
- 優れた DC および AC 性能
- ADS9224R
- 16 ビット NMC DNL、最大 ±2LSB の INL
- 94dB の SNR、–109dB の THD
- 88dB の SINAD (1MHz 時)
- ADS9234R
- 14 ビット NMC DNL、最大 ±1LSB の INL
- 85.6dB の SNR、–106dB の THD
- 84dB の SINAD (1MHz 時)
- 内蔵機能
- 内部基準電圧および基準バッファ
- 同相設定用内部 REFby2 バッファ
- データ平均化回路
- MCU および FPGA 用の拡張 SPI インターフェイス
- 広い読み取りサイクルで MCU によるデータ読み取りを実現
- デジタル・アイソレータによるデータ転送のためのクロック・リタイマ
- FPGA 用 DDR モード
- 並列バイト・モードによる簡単なインターフェイス
- 拡張温度範囲:-40°C~+125°C