AFE031 は、DSP またはマイクロコントローラで制御しながら、容量性または変圧器結合で電力線に接続できる低コストの統合型電力線通信 (PLC) アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイスです。リアクタンス負荷に最大 1.5A を供給する必要がある低インピーダンス・ラインの駆動に理想的です。内蔵レシーバは最小 20μVRMS の信号を検出でき、各種入力信号条件に合わせて幅広いゲインを選択できます。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線通信アプリケーションで高い信頼性を実現します。
AFE031 の送信パワー・アンプは、7V~24V の範囲の単一電源で動作します。公称 15V の電源の場合、最大出力電流で 12VPP (IOUT = 1.5A) の広い出力スイングが可能です。アナログおよびデジタル信号処理回路は、3.3V の単一電源で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AFE031 | VQFN(48) | 7.00mm×7.00mm |