JAJSQN2 October 2023 AFE3256
PRODUCTION DATA
AFE3256 は、フラットパネル検出器 (FPD) ベースのデジタル X 線システムの要件を満たすように設計された 256 チャネルのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスには 256 のインテグレータ、デュアル・バンキング付きの相互関連付けダブル・サンプラー (CDS)、および 256:2 のアナログ・マルチプレクサが搭載されています。また、このデバイスには 2 つの 16 ビット逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) も内蔵されています。ADC からのシリアル・データは、低電圧差動信号 (LVDS) 形式で利用可能です。
また、このデバイスは一般に読み出し集積回路 (ROIC) とも呼ばれ、複数の電力モードやシステム内デバッグ オプションなどの機能を使用して、システム全体の性能を最適化します。
スリープ モードとスタンバイ モードにより、バッテリ駆動のシステムにとって重要な大幅な省電力が可能になります。